Bomba de calor Daikin Altherma Hybrid

La combinación natural

Descubra las ventajas de Daikin Altherma Hybrid

La bomba de calor Daikin Altherma Hybrid es una caldera híbrida

Combina las ventajas de una
caldera de condensación de gas con la rentabilidad de una bomba de calor.

Caldera de condensación de gas

Bomba de calor

Esta bomba de calor obtiene el 75% de su energía
del aire exterior.

Todos las casas pueden utilizar la bomba de calor Daikin Altherma Hybrid
para calefacción y producción de agua caliente sanitaria.

En función de la temperatura exterior,
la unidad Daikin Altherma Hybrid selecciona el modo de funcionamiento más eficiente.

20%

Electricidad

80%

Energía
renovable

0%

Gas

Compare la unidad Daikin Altherma Hybrid con otros sistemas.

Caldera de gasóleo

75%

Eficiencia

Caldera de no condensación de gas

80%

Eficiencia

Daikin Altherma Hybrid

180%

Eficiencia

La unidad Daikin Altherma Hybrid siempre es la mejor opción,
incluso cuando los precios de la energía cambian.