Pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride

La combinaison naturelle

Découvrez les avantages de la pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride

La pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride est une chaudière hybride.

Elle combine les atouts
d'une chaudière gaz condensation avec l'efficacité d'une pompe à chaleur.

Chaudière gaz condensation

Pompe à chaleur

Cette pompe à chaleur tire 75% de son énergie
de l'air extérieur.

Chaque habitation peut utiliser la pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride
pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

En fonction de la température extérieure,
l'unité Daikin Altherma choisit le mode de fonctionnement le plus efficace.

20%

Électricité

80%

Énergie
renouvelable

0%

Gas

Comparez Daikin Altherma Hybride avec d'autres systèmes.

Chaudière au fioul

75%

Efficacité

Chaudière à non-condensation au gaz

80%

Efficacité

Daikin Altherma Hybride

180%

Efficacité

Le système Daikin Altherma Hybride est toujours le meilleur choix,
même lorsque les prix d'énergie fluctuent.