Pompa di calore ibrida DAIKIN HPU Hybrid

La combinazione naturale

Scopri i vantaggi offerti dalla pompa di calore ibrida DAIKIN HPU Hybrid

DAIKIN HPU Hybrid è pompa di calore ibrida

DAIKIN HPU Hybrid combina una pompa di calore che utilizza energia rinnovabile con una caldaia a gas a condensazione di ultima generazione

Caldaia a gas a condensazione

Pompa di calore

Con questa pompa di calore il 75% dell'energia utilizzata è ottenuto dall'aria esterna.

Ogni abitazione può utilizzare la pompa di calore ibrida DAIKIN HPU Hybrid per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria.

La modalità di funzionamento più efficiente per ogni temperatura esterna. DAIKIN HPU Hybrid attiva sempre la modalità operativa più conveniente.

20%

Elettricità

80%

Energia rinnovabile

0%

Gas

Confronta la poma di calore ibrida DAIKIN HPU Hybrid con altri sistemi.

Caldaia a olio combustibile

75%

Efficienza

Caldaia a gas non a condensazione

80%

Efficienza

DAIKIN HPU Hybrid

180%

Efficienza

La pompa di calore ibrida DAIKIN HPU Hybrid è sempre la scelta migliore, anche quando i prezzi dell'energia cambiano.