Daikin Altherma hybrid heat pump

De natuurlijke keuze

Ontdek de voordelen van de Daikin Altherma

De Daikin Altherma hybrid heat pump is een Hybride Ketel

Hij combineert de voordelen van een
Gascondensatieketel met de zuinigheid van een Warmtepomp.

Gascondensatieketel

Warmtepomp

Deze Warmtepomp haalt tot 75% van de energie
uit de lucht via de buitenunit.

In elke woning kan de Daikin Altherma hybrid heat pump
gebruikt worden voor verwarming & sanitair warm water.

Afhankelijk van de buitentemperatuur kiest
de Daikin Altherma de meest efficiƫnte modus.

20%

Elektriciteit

80%

Hernieuwbare
energie

100%

Gas

Vergelijk de Daikin Altherma hybrid met andere systemen.

Stookolieketel

75%

Rendement

Gas niet-condensatie ketel

80%

Rendement

Daikin Altherma Hybrid

180%

Rendement

De Daikin Altherma hybrid is altijd de beste keuze,
ook als de energieprijzen wijzigen.